PLUS switch 1-pole/two-way screwless PW RAL9010
PLUS switch 1-pole/two-way screwless PW RAL9010
PLUS switch 1-pole/two-way screwless PW RAL9010
    ELKO

    PLUS switch 1-pole/two-way screwless PW RAL9010

    4.4 nga 5 yje4.4(21 vlerësime)

    2-way switch PLUS flush mounting with pinching contacts. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. The cover frame can also be fixed with screws. Mounting diam 60mm. Also intended for combination mounting. Mounting depth 11.5 mm. Supplied without mounting claws. Fastening claws can be ordered separately. Color Polar white RAL9010.

    Specifikim
    • E-nr. 1848121

      16A, 250V

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeEKO03891
    • Familja e produktevePLUS
    • Grupi i produkteveSwitches
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-06-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)86
    • Gjerësia (mm)86
    • Thellësia (mm)11.5
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Projektuar nëNorvegji
    • Weight Net (kg)0.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Priza & Gropë
    • IFC classificationNdërrimi i pajisjes
    • Kodi ETIMEC001590
    • Emri ETIMSwitch
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
    • OmniClass Number23-35 31 00
    • OmniClass TitleElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL

    Rajoni i disponueshëm

    Europe