2-circuit switch PLUS flush RAL9005
2-circuit switch PLUS flush RAL9005
2-circuit switch PLUS flush RAL9005
    ELKO

    2-circuit switch PLUS flush RAL9005

    4.8 nga 5 yje4.8(6 vlerësime)

    2-circuit switch PLUS flush mounting with pinching contacts. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. The cover frame can also be fixed with screws. Mounting diam 60mm. Also intended for combination mounting. Mounting depth 21mm. Supplied without mounting claws. Fastening claws can be ordered separately. Color Black RAL9005.

    Specifikim
    • 1848516

      16A, 250V

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeEKO03907
    • Familja e produktevePLUS
    • Grupi i produkteveSwitches
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-11-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)86
    • Gjerësia (mm)86
    • Thellësia (mm)21
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPC/ABS
    • Projektuar nëNorvegji
    • Prodhuar nëNorvegji
    • Weight Net (kg)0.1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Instalimet elektrike
    • IFC classificationNdërrimi i pajisjes
    • Kodi ETIMEC001590
    • Emri ETIMSwitch
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
    • OmniClass Number23-35 37 00
    • OmniClass TitleElectrical Switches
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL

    Rajoni i disponueshëm

    Europe