PLUS DCL outlet for wall PW RAL9010
PLUS DCL outlet for wall PW RAL9010
PLUS DCL outlet for wall PW RAL9010
    ELKO

    PLUS DCL outlet for wall PW RAL9010

    DCL wall socket outlet PLUS, mounting with pinching contacts. DCL means Device for Connection of Luminaires, and is a plug and socket system for connecting the fixed lighting equipment. DCL lamp outlet for wall fits all ELKO's combination frames. Color Polar White RAL9010. 

    Specifikim
    • 1885147

      6A, 250V

      DCL betyder Device for Connection of Luminaires, och är en stickpropp och uttag system för att ansluta den fasta belysningsutrustning. DCL vägguttag i ELKO Plus fjällvit. Snabbanslutning. Lamputtag för vägg. Passar alla ELKO kombinationsramar.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeEKO06955
    • Familja e produktevePLUS
    • Grupi i produkteveDCL Outlets
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-06-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)86
    • Gjerësia (mm)86
    • Thellësia (mm)28
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Projektuar nëNorvegji
    • Weight Net (kg)0.08
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Priza & Gropë
    • IFC classificationPrizë
    • Kodi ETIMEC001025
    • Emri ETIMTrip indicator
    • Emrin UNSPSCLamp sockets
    • UNSPSC code39111803
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72_97_82
    • Uniclass 2015 PërshkrimSpecialist socket outlets
    • OmniClass Number23-35 31 00
    • OmniClass TitleElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL

    Rajoni i disponueshëm

    Europe