Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003
Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003
Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003

    Dimmer steering wheel, center plate and center nut to be mounted on existent RS dimmer 315 GLE etc. Coleur PureWhite.

    Specifikim
    • 1363165

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeEKO07344
    • Familja e produkteveRS16
    • Grupi i produkteveDimmers RS
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-01-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)56
    • Gjerësia (mm)56
    • Thellësia (mm)11.5
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPC/ABS
    • Projektuar nëNorvegji
    • Prodhuar nëNorvegji
    • Weight Net (kg)0.1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Të tjera
    • IFC classificationElement elektrik
    • Kodi ETIMEC000011
    • Emri ETIMControl element/cover plate for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72_97_22
    • Uniclass 2015 PërshkrimDimmer switches and controls
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleModular Dimming Controls
    • OmniClass Number23-35 37 17 13
    • OmniClass TitleDimmers
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL