Combination frame 1-gang RS16 PW RAL9003
Combination frame 1-gang RS16 PW RAL9003
Combination frame 1-gang RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Combination frame 1-gang RS16 PW RAL9003

    Combination frame 1-gang RS frames for flush mounting switches, wall outlets etc. The material is halogen-free thermoplastic. When mounting the switch, the mounting frame included in the switch is used. Color Pure White.

    Specifikim
    • 1849201

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeEKO07370
    • Familja e produkteveRS16
    • Grupi i produkteveSwitches
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-01-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)84
    • Gjerësia (mm)84
    • Thellësia (mm)10.5
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPC/ABS
    • Projektuar nëNorvegji
    • Prodhuar nëNorvegji
    • Weight Net (kg)0.1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Instalimet elektrike
    • IFC classificationElement elektrik
    • Kodi ETIMEC000007
    • Emri ETIMCover frame for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 CodeSs_70
    • Uniclass 2015 PërshkrimElectrical systems
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL

    Rajoni i disponueshëm

    Europe