111 Navy® Chair
111 Navy® Chair
111 Navy® Chair
    emeco

    111 Navy® Chair

    3.1 nga 5 yje3.1(11 vlerësime)
    Coca-Cola and Emeco collaborated to solve an environmental problem by upcycling consumer waste into a sustainable, timeless, classic chair. Made of 111 recycled PET plastic bottles, the 111 Navy Chair is a story of innovation.
    Specifikim
      • Material: 65% Recycled PET, 35% Glass Fiber
      • Warranty: 5 Year Warranty
      • Strength & Stability Test: ANSI/BIFMA X5.1
      • Fire Retardant: Certified Acc. to CAL133
      • VOC Emissions Test: ANSI/BIFMA M7.1
      • Outdoor Use: 2 Year Warranty for Red, Snow White and Flint Gray
      • Standard Glides: Lexan plastic glides
    Specifikime teknike
    • Referencë unike111
    • Familja e produkteveFurniture
    • Grupi i produkteveChair
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2012-12-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)860
    • Gjerësia (mm)390
    • Thellësia (mm)500
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolyethylene
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    • Weight Net (kg)5.4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationMobilje