System safery unit

System safery unit

System safety group for thermal systems
Specifikim
  • Safety group for heating systems with 3/4" thread "F. The group is composed by: - Manometer Ø 50/4 bar - 1/2 ”M-F 3 bar safety valve - Tecno Varia vent valve Technical data: - Maximum working pressure: 3 bar - Maximum operating temperature: 95 ° C
Specifikime teknike
  • Referencë unikeGruppo_Sicurezza_Impianto
  • Familja e produkteveHeating unit components
  • Grupi i produkteveComponents
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-12-11
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)100
  • Gjerësia (mm)150
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Materiali dytësorPlastik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Të tjera
  • Uniclass 2015 CodePr_80_51_51_67
  • Uniclass 2015 PërshkrimPressure meters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Equipment