Plenum in galvanised sheet metal 200 x 200 mm, 1 x DN 150 rear coupling, for combinations with nozzle with membrane

Plenum in galvanised sheet metal 200 x 200 mm, 1 x DN 150 rear coupling, for combinations with nozzle with membrane

Square plenum, of inlet or extraction, in galvanized steel sheet, measuring 200 x 200 mm. Provided for combination with square inlet or outlet nozzle, DN 150. 1 rear coupling DN 125
Specifikime teknike
  • Referencë unikevmc_plenum_07815818
  • Familja e produkteveVMC
  • Grupi i produktevePlenum & Terminals
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-01-19
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)200
  • Gjerësia (mm)200
  • Thellësia (mm)166
Të ngjashme
  • Materiali kryesorSheet metal
  • Materiali dytësorPlastik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik
  • Emrin UNSPSCAir circulation and parts and accessories
  • UNSPSC code401016
  • Uniclass 2015 CodeSs_65
  • Uniclass 2015 PërshkrimVentilation and air conditioning systems
  • OmniClass Number23-33 00 00
  • OmniClass TitleHVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

Rajoni i disponueshëm

Europe