Plenum in galvanised sheet metal 300 x 100 mm, 2 x DN 75 rear coupling, for combinations with linear grille or perforated grille

Plenum in galvanised sheet metal 300 x 100 mm, 2 x DN 75 rear coupling, for combinations with linear grille or perforated grille

Rectangular plenum for inlet or extraction , in galvanized steel sheet, painted white. Provided for combination of linear grille or perforated panel. Rectangular grid measuring 300 x 100 mm with 2 rear coupling DN 75.
Specifikime teknike
  • Referencë unikevmc_plenum_07815830
  • Familja e produkteveVMC
  • Grupi i produktevePlenum & Terminals
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-01-19
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)100
  • Gjerësia (mm)300
  • Thellësia (mm)162.2
Të ngjashme
  • Materiali kryesorSheet metal
  • Materiali dytësorPlastik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik
  • Emrin UNSPSCAir circulation and parts and accessories
  • UNSPSC code401016
  • Uniclass 2015 CodeSs_65
  • Uniclass 2015 PërshkrimVentilation and air conditioning systems
  • OmniClass Number23-33 00 00
  • OmniClass TitleHVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment