Plenum in galvanised sheet metal 140 x 140 mm, 1 x DN 75 side coupling, for combinations with nozzle with membrane

Plenum in galvanised sheet metal 140 x 140 mm, 1 x DN 75 side coupling, for combinations with nozzle with membrane

Square plenum, of inlet or extraction, in galvanized steel sheet, measuring 140 x 140 mm. Provided for combination with square inlet or outlet nozzle, DN 100. 1 side coupling DN 75.
Specifikime teknike
  • Referencë unikevmc_plenum_07815850
  • Familja e produkteveVMC
  • Grupi i produktevePlenum & Terminals
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-01-19
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)140
  • Gjerësia (mm)140
  • Thellësia (mm)88.7
Të ngjashme
  • Materiali kryesorSheet metal
  • Materiali dytësorPlastik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik
  • Emrin UNSPSCAir circulation and parts and accessories
  • UNSPSC code401016
  • Uniclass 2015 CodeSs_65
  • Uniclass 2015 PërshkrimVentilation and air conditioning systems
  • OmniClass Number23-33 00 00
  • OmniClass TitleHVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

Rajoni i disponueshëm

Europe