Puck pouf
Puck pouf
Puck pouf
Puck pouf
Puck pouf
Puck pouf
Puck pouf
Puck pouf
Puck pouf
Puck pouf
    Enea

    Puck pouf

    4.5 nga 5 yje4.5(15 vlerësime)

    With a wide broad of upholsteries and finishes, Puck is a plucky and modern collection, bringing a welcome touch of colour to any space. The base is available with castors, what brings dynamism to the seat and creates a unique model.

    The Puck pouf has an aluminium base polished or lacquered in any of our colours and with or without castors. The seat can be upholstered in one or two fabrics and that is the reason why it is possible to combine one, two or three tones in the same pouf.

    Specifikim
      • Die-cast aluminium base L-2630 UNE 38-263
      • Foam interior
      • UNE-EN 16139-2015
    Specifikime teknike
    • Referencë unike9501
    • Familja e produktevePuck
    • Grupi i produktevePuff
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-09-20
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)470
    • Gjerësia (mm)390
    • Thellësia (mm)390
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorTapiceri
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)6.9
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 PërshkrimChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    Produkte të ngjashme

    4.6 nga 5 yje 4.6 (49)
    4.3 nga 5 yje 4.3 (45)
    4.8 nga 5 yje 4.8 (16)
    4.5 nga 5 yje 4.5 (14)
    3.7 nga 5 yje 3.7 (6)