Tork Xpressnap® Drive Thru Napkin Dispenser
Tork Xpressnap® Drive Thru Napkin Dispenser
Tork Xpressnap® Drive Thru Napkin Dispenser

    Tork Xpressnap® Drive Thru Napkin Dispenser

    Tork Xpressnap® Drive Thru Napkin Dispenser is the ideal solution for quick service restaurants seeking to speedily serve guests via the drive-thru or take out counter. With Tork Xpressnap® Drive Thru Napkin Dispenser the back-of-house staff can quick and easily dispense multiple napkins, while protecting the stack from dirt and other elements.

    Specifikim
      • Allows you to combine front and back of house operations under one napkin SKU.
      • Dispenses multiple Tork Xpressnap napkins quickly to your staff
      • A durable and easy to clean dispenser reduces time for maintenance and protects napkins from dirt and spills
      • High capacity: Saves maintenance costs
      • Upright design reduces countertop area needed
    Specifikime teknike
    • Referencë unike272250
    • Familja e produkteveSignature
    • Grupi i produkteveNapkin
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-04-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)622
    • Gjerësia (mm)235
    • Thellësia (mm)247
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Materiali dytësorPlastik
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dispenzuesve
    • IFC classificationObjekt
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Andorrë
    Austri
    Belgjikë
    Bjellorusi
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Alandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lihtenshtajn
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monako
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    San-Marino
    Serbi
    Shqipëri
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Ukrainë
    Xhersej
    Zvicër