Tork Xpressnap® Napkin Dispenser - Walnut

Tork Xpressnap® Napkin Dispenser - Walnut

Tork Xpressnap® Image complements your business and tells customers you care about their experience and we guarantee Tork Xpressnap® napkin dispensing system will reduce napkin usage by at least 25% compared with traditional dispensers, helping you to reduce napkin consumption and waste.
  • Beautifully designed napkin dispenser made of high quality and genuine material (Walnut)
  • Great for for Self-service, more upscale/design conscious establishments
  • Reduces napkin waste and improves napkin handling
  • Winner of the 2014 Red Dot Award for product
Specifikime teknike
  • Referencë unike273002
  • Familja e produkteveTork Xpressnap Image
  • Grupi i produkteveNapkin
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-04-15
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)193
  • Gjerësia (mm)203
  • Thellësia (mm)136
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorPlastik
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëKinë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dispenzuesve
  • IFC classificationObjekt
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture

Rajoni i disponueshëm

Europe
Andorrë
Austri
Belgjikë
Bjellorusi
Bosnjë dhe Hercegovinë
Bulgari
Danimarkë
Estoni
Finlandë
Francë
Gërnzi
Gjermani
Gjibraltar
Greqi
Holandë
Hungari
Irlandë
Ishujt Alandë
Ishujt Faroe
Ishulli i Njeriut
Islandë
Itali
Kroacia
Letoni
Lihtenshtajn
Lituani
Luksemburg
Mali i Zi
Maltë
Maqedonia e Veriut
Mbretëria e Bashkuar
Moldovë
Monako
Norvegji
Poloni
Portugali
Qipro
Qyteti i Vatikanit
Republika Çeke
Rumani
Rusi
San-Marino
Serbi
Shqipëri
Sllovaki
Sllovenia
Spanjë
Suedi
Svalbard dhe Jan Mayen
Ukrainë
Xhersej
Zvicër