Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser Blue
Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser Blue

    Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser Blue

    The Tork coreless Mid-size system (T7) fits two rolls and will make sure that you never run out of paper. It is best suited for areas with medium traffic. Coreless, it is also gentle to the environment.
    • Double-roll high capacity dispenser: never run-out
    • Coreless rolls: no cores, no mess, no waste
    • Robust design in polycarbonate: durable in high traffic and demanding environments
    • Translucent cover: Easy to see when refilling needed
    • Easy refill: less maintenance
    Specifikime teknike
    • Referencë unike472056
    • Familja e produkteveWave
    • Grupi i produkteveToilet Roll
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-04-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)220
    • Gjerësia (mm)336
    • Thellësia (mm)146
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Materiali dytësorPlastik
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëFrancë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dispenzuesve
    • IFC classificationObjekt
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 PërshkrimToilet paper dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 31
    • OmniClass TitleToilet Tissue Dispensers

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Andorrë
    Austri
    Belgjikë
    Bjellorusi
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Alandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lihtenshtajn
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monako
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    San-Marino
    Serbi
    Shqipëri
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Ukrainë
    Xhersej
    Zvicër