Tork Reflex™ Single Sheet Mini Centrefeed Dispenser White
Tork Reflex™ Single Sheet Mini Centrefeed Dispenser White
Tork Reflex™ Single Sheet Mini Centrefeed Dispenser White

    Tork Reflex™ Single Sheet Mini Centrefeed Dispenser White

    Tork® Reflex™ Centrefeed Dispenser, the ideal solution for professional environments with limited space that are seeking for both a hand and surface wiping solution. Featuring single sheet dispensing, this system controls consumption up to 37% when compared to Tork® Centrefeed system.

    Specifikime teknike
    • Referencë unike473177
    • Familja e produktevePerformance
    • Grupi i produkteveCentrefeed Roll
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-04-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)321
    • Gjerësia (mm)191
    • Thellësia (mm)180
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorABS
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëHungari
    • Weight Net (kg)0.88
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dispenzuesve
    • IFC classificationObjekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 PërshkrimPaper towel dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers