Tork Reflex ™ Single Sheet Centerfeed Dispenser White
Tork Reflex ™ Single Sheet Centerfeed Dispenser White
Tork Reflex ™ Single Sheet Centerfeed Dispenser White

    Tork Reflex ™ Single Sheet Centerfeed Dispenser White

    The Tork® Reflex™ Single Sheet Centrefeed Dispenser is the ideal hand and surface wiping solution for professional environments, designed to fit your workplace flow. Touch only what you take with single-sheet dispensing, and access paper from any angle with the rotating nozzle feature. This easy-to-use, hygienic and durable system reduces consumption by up to 37% when compared to the Tork Centrefeed system.

    Specifikim
      • One hand operation makes it easy to use
      • Reduce cross contamination risks because users only touch what they use
      • Robust design made to withstand the toughest environments
      • Run out indicator refills means you’re never left without paper
      • Improve overall hygiene due to easy cleaning
      • Carbon neutral – reduced and compensated?
    Specifikime teknike
    • Referencë unike473190
    • Familja e produktevePerformance
    • Grupi i produkteveCentrefeed Roll
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-04-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)331
    • Gjerësia (mm)225
    • Thellësia (mm)239
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorABS
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëHungari
    • Weight Net (kg)1.3
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dispenzuesve
    • IFC classificationObjekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 PërshkrimPaper towel dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Andorrë
    Austri
    Belgjikë
    Bjellorusi
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Alandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lihtenshtajn
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monako
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    San-Marino
    Serbi
    Shqipëri
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Ukrainë
    Xhersej
    Zvicër