Tork PeakServe® Small Recessed Cabinet Towel Adapter
Tork PeakServe® Small Recessed Cabinet Towel Adapter
Tork PeakServe® Small Recessed Cabinet Towel Adapter
Tork PeakServe® Small Recessed Cabinet Towel Adapter

    Tork PeakServe® Small Recessed Cabinet Towel Adapter

    Tork PeakServe®: the latest innovation designed for high-traffic washrooms where staff needs to maximize cleaning time and maintain a good flow of people. Compatible with Tork PeakServe® Continuous™ hand towels, the system has a very high capacity of over 1,000 towels, which can be dispensed quickly and without interruption to maintain flow. The compressed refills are fast to fill, can be topped up at any time and are easy to store and transport, enabling staff to focus on cleaning, not refilling.

    Specifikim
      • Compression means 250% more hand towels, preventing unexpected run outs - compared to Tork Universal refills and Tork Xpress® Multifold Hand Towel dispensers
      • High capacity: less maintenance and reduced risk of paper shortage
      • Semi-recessed design is ADA compliant.
      • Top up with hand towels when it suits you. More flexibility means more time to clean
      • Taking a towel is always smooth and easy with our patented Continuous® hand towel system
      • Towels served in 3 seconds for a better washroom flow with no hold ups for guests
    Specifikime teknike
    • Referencë unike552511
    • Familja e produkteveTork PeakServe
    • Grupi i produkteveContinuous
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-04-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)450
    • Gjerësia (mm)365
    • Thellësia (mm)96
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Materiali dytësorPlastik
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëPoloni
    • Weight Net (kg)4.62
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dispenzuesve
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • OmniClass Number23-31 25 19 11
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Åland Islands
    Andorra
    Austri
    Belgjikë
    Bjellorusi
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Jersey
    Kroacia
    Letoni
    Liechtenstein
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monaco
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    San Marino
    Serbia
    Shqipëri
    Sllovenia
    Slovakia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Switzerland
    Ukrainë
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit