Tork Mini Liquid Soap Dispenser
Tork Mini Liquid Soap Dispenser

    Tork Mini Liquid Soap Dispenser

    The smaller Tork dispensers for liquid soap are suitable for low-capacity washrooms - even in tough and demanding environments.
    • Tork Elevation
    • Reliable and drip free system: Secures good hygiene
    • High capacity, 475 shots: Low maintenance
    • Robust design: Suitable also for demanding environments
    Specifikime teknike
    • Referencë unike561000
    • Familja e produkteveElevation
    • Grupi i produkteveSkin Care
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-04-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)206
    • Gjerësia (mm)112
    • Thellësia (mm)114
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Materiali dytësorPlastik
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)0.263
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dispenzuesve
    • IFC classificationObjekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 PërshkrimSoap dispensers
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers

    Rajoni i disponueshëm

    Europe