Tork Foam Soap Dispenser
Tork Foam Soap Dispenser

    Tork Foam Soap Dispenser

    4.2 nga 5 yje4.2(6 vlerësime)
    The Tork S4 Foam Soap Dispenser provides a reliable and economical solution for hand washing Product features Reliable and drip free system: Secures good hygiene. Extra high capacity, 2500 shots: Very low maintenance Low push force: Particularly suitable for children, elderly and handicapped users Robust design: Suitable for demanding environments.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike561500
    • Familja e produkteveElevation
    • Grupi i produkteveSkin Care
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-04-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)286
    • Gjerësia (mm)113
    • Thellësia (mm)105
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Materiali dytësorPlastik
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)0.371
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dispenzuesve
    • IFC classificationObjekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 PërshkrimSoap dispensers
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers