Tork Foam Soap Dispenser - with Intuition™ sensor
Tork Foam Soap Dispenser - with Intuition™ sensor

    Tork Foam Soap Dispenser - with Intuition™ sensor

    Tork Elevation sensor foam soap dispenser delivers a touch free and luxurious experience. The sealed refill bottle with a single use pump enables quick and easy refilling. Another benefit with the sealed refills is that the risk of contaminating soap when refilling is eliminated, the sealed bottle also ensures original high quality Tork soap. 2500 doses of soap in a refill minimizes maintenance and LED indicators signals when it is time to refill soap or change batteries •Extra high capacity, 2500 shots: Very low maintenance •Sealed system is hygienic and enables quick and easy refilling •LED lights indicates need for maintenance •The S4 refill fits both manual and sensor dispenser
    Specifikime teknike
    • Referencë unike561608
    • Familja e produkteveElevation
    • Grupi i produkteveSkin Care
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-04-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)294
    • Gjerësia (mm)140
    • Thellësia (mm)160
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Materiali dytësorPlastik
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)0.89
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dispenzuesve
    • IFC classificationObjekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 PërshkrimSoap dispensers
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Andorrë
    Austri
    Belgjikë
    Bjellorusi
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Alandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lihtenshtajn
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monako
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    San-Marino
    Serbi
    Shqipëri
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Ukrainë
    Xhersej
    Zvicër