Tork Bin

Tork Bin

4.0 nga 5 yje4.0(5 vlerësime)
The Tork waste bin can stand freely or be wall monted, has an optional lid and ensures a neat and clean appearance.
Specifikime teknike
  • Referencë unike563000
  • Familja e produkteveElevation
  • Grupi i produkteveBin
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-04-15
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)629
  • Gjerësia (mm)389
  • Thellësia (mm)289
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Materiali dytësorPlastik
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)3.895
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Kazanët e mbeturinave
  • IFC classificationObjekt
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWaste bins
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWaste Receptacles
  • OmniClass Number23-21 17 11
  • OmniClass TitleInterior Waste Bins
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste