Tork Washstation Dispenser

Tork Washstation Dispenser

The Tork Washstation Dispenser in Performance Design is a one-at-a-time paper wiper dispenser that offers a high-level water resistance and accommodates a large-capacity refill. Designed from the ground up, the Tork Performance Washstation Dispenser fits seamlessly into your cleaning or HACCP protocols. It's built to withstand wet environments and does not require removal during spray-downs, keeping refills safe and hygienic for every use. And with a smooth, durable, plastic casing, it's easier to maintain and keep clean.

    Specifikim
      • Splashproof hood protects the refills from dirt and reduces waste through soiling
      • Easy maintenance and cleaning of wall saves time
    Specifikime teknike
    • Referencë unike651420
    • Familja e produktevePerformance
    • Grupi i produkteveWash Station
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-10-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)459
    • Gjerësia (mm)319
    • Thellësia (mm)268
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Materiali dytësorPlastik
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dispenzuesve
    • IFC classificationObjekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 PërshkrimPaper towel dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Andorrë
    Austri
    Belgjikë
    Bjellorusi
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Alandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lihtenshtajn
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monako
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    San-Marino
    Serbi
    Shqipëri
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Ukrainë
    Xhersej
    Zvicër