Tork Small Pack dispenser
Tork Small Pack dispenser

    Tork Small Pack dispenser

    The new Tork Small Pack Dispenser for folded wipes in the Performance design provide space-saving convenience, hygienic protection and one-at-a-time dispensing to reduce consumption and waste Unique benefits The small sized dispenser can be fitted right where you need it Can be mounted with magnets if you don't want to drill holes in the wall
    Specifikime teknike
    • Referencë unike655100
    • Familja e produktevePerformance
    • Grupi i produkteveFolded
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-04-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)145.8
    • Gjerësia (mm)214
    • Thellësia (mm)102.3
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëHungari
    • Weight Net (kg)0.247
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dispenzuesve
    • IFC classificationObjekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_85
    • Uniclass 2015 PërshkrimSurface wipes dispensers