Jack outdoor sofa - teak - Burgundy fabric - 2+ seater - 180 x 90 x 74 cm
Jack outdoor sofa - teak - Burgundy fabric - 2+ seater - 180 x 90 x 74 cm
Jack outdoor sofa - teak - Burgundy fabric - 2+ seater - 180 x 90 x 74 cm

    Jack outdoor sofa - teak - Burgundy fabric - 2+ seater - 180 x 90 x 74 cm

    Alluring from every angle, luxuriant shapes and curves form the basis of the Jack collection. Featuring upholstery woven in Belgium, the Jack offers clean, classic lines with a modern touch. Every detail has been meticulously crafted to ensure comfort and elegance while enjoying the outdoors.

    Kontaktoni me Ethnicraft

    Specifikime teknike
    • Referencë unike10434-Jack-outdoor-sofa
    • Familja e produkteveJack
    • Grupi i produkteveSofas
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-01-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)74
    • Gjerësia (mm)90
    • Thellësia (mm)180
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTeak
    • Weight Net (kg)37.1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Divan & Kolltuk
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit