Cena dining table - varnished teak - dark brown - green marble top - round - 150 x 150 x 76 cm
Cena dining table - varnished teak - dark brown - green marble top - round - 150 x 150 x 76 cm

    Cena dining table - varnished teak - dark brown - green marble top - round - 150 x 150 x 76 cm

    Named after the Italian word for "dinner," the Cena dining table is a celebration of nature’s organic beauty, transforming every gathering into a moment of connection. The sinuous base echoes the intricate twists and turns of tree roots and branches, grounding the piece in the poetry of the natural world. Above, the tabletop draws inspiration from Voronoi patterns—seen in honeycombs and the markings of a giraffe for example—creating a mesmerizing interplay of structure and spontaneity. More than a dining table, Cena is a sculptural tribute to nature’s artistry.

    Kontaktoni me Ethnicraft

    Specifikime teknike
    • Referencë unike10531-Cena-dining-table
    • Familja e produkteveMorpho by Tomorrowland
    • Grupi i produkteveDining Tables
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-01-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)76
    • Gjerësia (mm)150
    • Thellësia (mm)150
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMermer
    • Weight Net (kg)92.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit