Elements outdoor coffee table - varnished concrete - Light Grey - pebble shape - 134 x 96 x 30 cm
Elements outdoor coffee table - varnished concrete - Light Grey - pebble shape - 134 x 96 x 30 cm

    Elements outdoor coffee table - varnished concrete - Light Grey - pebble shape - 134 x 96 x 30 cm

    Elegant simplicity forms the basis of the Elements collection. Seamless, softened forms highlight the hand-finished character of our outdoor concrete, giving each table a subtly unique identity. Available in a variety of colours, shapes and sizes, these occasional pieces are sealed for durability, making them a versatile and stylish addition to outdoor settings.

    Kontaktoni me Ethnicraft

    Specifikime teknike
    • Referencë unike25076-Elements-outdoor-coffee-table
    • Familja e produkteveElements
    • Grupi i produkteveCoffee tables
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-01-13
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)30
    • Gjerësia (mm)96
    • Thellësia (mm)134
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorBeton
    • Weight Net (kg)52.3
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit