Elements table - varnished Microcement - Off White - oblong - 240x100x76 cm
Elements table - varnished Microcement - Off White - oblong - 240x100x76 cm

    Elements table - varnished Microcement - Off White - oblong - 240x100x76 cm

    Elegant simplicity forms the basis of the Elements collection. Seamless and softened forms blend perfectly with textural character at the expert hands of artisans. Each piece offers a slightly unique identity with a high-performing, fine, earthy stone finish. Elements make a durable and stylish addition to a variety of spaces.

    Kontaktoni me Ethnicraft

    Specifikime teknike
    • Referencë unike26427-Elements-dining-table
    • Familja e produkteveElements
    • Grupi i produkteveDining Tables
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-01-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)76
    • Gjerësia (mm)100
    • Thellësia (mm)240
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇimento
    • Weight Net (kg)116.1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit