PI wall coat rack - varnished sycamore - 70x10x21 cm
PI wall coat rack - varnished sycamore - 70x10x21 cm

    PI wall coat rack - varnished sycamore - 70x10x21 cm

    The PI collection honours nature’s design by keeping the strength, curves and lines, as nature intended. Interesting shapes are discovered in this sleek and stylish, polished imperfect finish. Each PI wall coat rack is finished by hand to ensure that the individual character of the wood is respected. Designed by Alain van Havre.

    Kontaktoni me Ethnicraft

    Specifikime teknike
    • Referencë unike29872-PI-wall-coat-rack
    • Familja e produktevePolished Imperfect
    • Grupi i produkteveCoat hangers
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-01-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)21
    • Gjerësia (mm)10
    • Thellësia (mm)70
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Weight Net (kg)0.7
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Grepa & Varëse rrobash
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit