Block rack - varnished mahogany - espresso matte - 120x33x207 cm
Block rack - varnished mahogany - espresso matte - 120x33x207 cm

    Block rack - varnished mahogany - espresso matte - 120x33x207 cm

    A rhythmic play of form and function, the Block rack brings sculptural impact to everyday storage. Crafted from solid mahogany, its angular dividers offer dynamic views from every angle—whether placed solo or in sequence. Defined by its clean lines and open spacing, the Block rack balances visual interest with everyday practicality.

    Kontaktoni me Ethnicraft

    Specifikime teknike
    • Referencë unike35176-Block-rack
    • Familja e produkteveBlock
    • Grupi i produkteveRacks
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-01-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)207
    • Gjerësia (mm)33
    • Thellësia (mm)120
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Weight Net (kg)78.4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit