Eurofase 31646-017 Glacier Pendant
Eurofase 31646-017 Glacier Pendant

    Eurofase 31646-017 Glacier Pendant

    The Glacier large lantern features prisms of glass housed on a hand crafted bronze frame. This hanging lantern has a geometric cage and provides a minimalistic look for any area in your home. 

    As Featured on Amazon.com

    Specifikim
    • No.: 31646-017 

      Product Color: BRONZE 

      Product Material: METAL 

      Shade / Accent Colour: CLEAR Shade / Accent 

      Material: GLASS 

      Diameter: 21.25″ 

      Height: 21″ 

      Overall Height: 93.75″ 

      Weight: 16.5lbs

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeEurofase-31646-017-Glacier-Pendant
    • Familja e produkteveLighting
    • Grupi i produkteveCeiling mounted
    • LlojiDokumentacion (info)
    • Data e botimit2019-03-26
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar
    • Emrin UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Shtetet e Bashkuara
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit