Eurobase®56 Self-supporting steel roof decking profile

Eurobase®56 Self-supporting steel roof decking profile

Europerfil EUROBASE® 56 self-supporting steel roof decking profile (4.238.56). Depth of profile 56 mm, cover width 950 mm, and thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. Galvanised and pre-lacquered steel (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782).
Specifikim
  • Europerfil EUROBASE® 56 self-supporting steel roof decking profile (4.238.56). Depth of profile 56 mm, cover width 950 mm, and thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. Galvanised and pre-lacquered steel (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, perforation is allowed for acoustic solutiions.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeeurobase_56_cd
  • Familja e produkteveRoof decking
  • Grupi i produkteveMetal profile
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-04-07
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)56
  • Gjerësia (mm)950
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Çatitë