Eurodesign® 470 Architectural self-supporting steel profile for wall claddin

Eurodesign® 470 Architectural self-supporting steel profile for wall claddin

EURODESIGN® architectural self-supporting steel profile for wall cladding (1.AV.51). Depth of profile 51 mm. Cover width 470 mm. Thickness from 0,6 mm to 0,80 mm. in galvanised and coated steel sheet ( EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeeurodesign470_fa
  • Familja e produkteveEurodesign
  • Grupi i produkteveMetallic Cladding Profiles for wall
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-10-17
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)51
  • Gjerësia (mm)470
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMuret - Muret e jashtme