Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” X 32 ½” Exterior Dimensions
EverFab

Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” X 32 ½” Exterior Dimensions

A 63” x 32-1/2” roll-in shower pan, designed for durability and compliance with accessibility standards.

Specifikim
  • Shower Stall:

    1. Model: No. SP6332A

    2. Description: One-piece roll-in type shower pan

    3. Exterior dimensions: 63 inches wide x 31-1/2 inches deep x 6 inches high

    4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions

    5. Threshold: [Standard] [Low Profile] [No-Recess], [Custom] Threshold Detail

    6. Optional Accessories: Furnish with [shower drain], [T-shaped EverDam]. If applicable, please indicate location of additional

    accessories on drawing

    7. Accessory Finish: [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom

Specifikime teknike
  • Referencë unikesp6332a
  • Familja e produkteveANSI A - ADA - CA Title 24
  • Grupi i produkteveSP6332A
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-01-07
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)4.12
  • Gjerësia (inçet)62
  • Thellësisë (inçet)36
Të ngjashme
  • Materiali kryesorFibra xhami
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
  • Pesha Net (Lbs)50
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • IFC classificationElement ndërtimi
  • Kodi ETIMEG017640
  • Emri ETIMSanitary showers
  • Emrin UNSPSCShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimShowers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara