Petale upholstered bar stool
Petale upholstered bar stool
Petale upholstered bar stool
Petale upholstered bar stool
    expormim

    Petale upholstered bar stool

    2.8 nga 5 yje2.8(9 vlerësime)

    Bar stool made of stainless steel tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use. Stackable.

    Kontaktoni me expormim

    Specifikime teknike
    • Referencë unikepetale-upholstered-bar-stool
    • Familja e produktevePetale
    • Grupi i produkteveOutdoor collection
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-10-11
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)950
    • Gjerësia (mm)500
    • Thellësia (mm)490
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorTapiceri
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)5.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_85_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimStainless steel stools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 21 33 11
    • OmniClass TitleCommercial Bar Stools