FAAC 950N2 Swing Door Operator
FAAC 950N2 Swing Door Operator
FAAC 950N2 Swing Door Operator
    FAAC

    FAAC 950N2 Swing Door Operator

    Automated systems for swing doors
    Specifikim
    • The 950N2 automation is compliant with EN16005, allows to move doors weighing more than 360 Kg silently and in continuous use. The housing cover is made of silver anodized aluminum.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeFAAC-950N2
    • Familja e produkteveFAAC
    • Grupi i produkteveSwing Doors
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-02-19
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)105
    • Gjerësia (mm)530
    • Thellësia (mm)160
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorExtruded Aluminum
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)10
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDyert - Ritëm
    • IFC classificationObjekt
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 PërshkrimDoors and windows
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors