Crio D81A17
Crio D81A17
Crio D81A17
Crio D81A17

    Crio D81A17

    The Crio range consists of hanging lamps for indoor use, in aluminium, either painted in a matt white finish or laminated in natural light-coloured wood or dark ebony. The diffuser is in opaline PMMA (polymethyl-methacrylate). The lamp runs on mains power and is suitable for use with fluorescent bulbs and LED.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeCrio-D81A17
    • Familja e produkteveCrio
    • Grupi i produktevePendant
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-04-19
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)5765
    • Gjerësia (mm)1800
    • Thellësia (mm)1800
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)71
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varëse
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Emrin UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
    • Uniclass 2015 PërshkrimLighting systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures