Pleiad G4 205
Pleiad G4 205
Pleiad G4 205
    Fagerhult

    Pleiad G4 205

    Efficient downlight with excellent technical lighting properties. Choose between several luminous fluxes, reflector options and distribution angles. Also available with Tunable White, RGB/W and integrated emergency lighting. Luminaire body in cast aluminium. Visible reflector ring in white aluminium (RAL 9003). Key Features: Lumen: 1000lm, 1250lm, 2000lm, 1500lm, 2250lm, 1750lm, 3750lm, 3250lm, 3000lm, 4000lm, 3500lm, 4250lm, 2750lm, 2500lm, 5000lm, 4500lm, 5500lm, 4750lm, 5250lm Colour temperature: 3000K, 4000K Light distubution: Medium beam, Wide beam Voltage: 220-240V (Default, 230V) CRI: 80, 90 IP: 44 Standard Colours: White Availible Light control: DaliPhasePulseControl
    Specifikim
    • Dimension: 223 mm Diameter, 106 mm Height
      Weight: 0.7 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10

      Connection: WagoWinsta5WayMale, Ensto3WayMale, Ensto5WayMale, Wieland3WayMale, Wieland5WayMale, WagoWinsta3WayMale, ConnectionCableWithPlug

      Installation
      Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate driver and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikePleiad-G4-205
    • Familja e produkteveIndoor
    • Grupi i produkteveRecessed
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-08-05
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorAkrilon
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Kodi ETIMEG000027
    • Emri ETIMLuminaires
    • Emrin UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 PërshkrimRecessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    Rajoni i disponueshëm

    Asia South America Oceania Europe North America Africa
    Afganistan
    Argjentinë
    Australi
    Austri
    Barbados
    Afrika e Jugut
    Arabia Saudite
    Samoa amerikane
    Belgjikë
    Grenlandë
    Burkina-Faso
    Armeni
    Zelanda e Re
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Guatemalë
    Egjipt
    Bahrejn
    Bulgari
    Shtetet e Bashkuara
    Eritre
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Danimarkë
    Etiopi
    Indi
    Estoni
    Nigeri
    Izrael
    Finlandë
    Japoni
    Francë
    Katar
    Gjermani
    Kinë
    Greqi
    Korea e jugut
    Holandë
    Kuveit
    Hungari
    Laos
    Irlandë
    Liban
    Ishujt Alandë
    Makao
    Ishujt Faroe
    Malazi
    Islandë
    Oman
    Itali
    Singapor
    Kroacia
    Tajvan
    Letoni
    Turqi
    Lituani
    Luksemburg
    Maltë
    Mbretëria e Bashkuar
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Ukrainë
    Zvicër