Ref. unike: | Canopies_Linea_Mini |
---|---|
Markë: | Faraone |
Familja e produktit: | Shelters |
Grupi i produkteve: | Canopies |
Data e publikimit: | 2019-05-28 |
Numri i botimeve: | 1 |
Lloj: | Objekt (një objekt të vetëm) |
Url produkti: | https://faraone.it/prodotto-pensiline/linea-mini/ |
---|---|
Udhezime instalimi: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikimi i produktit: | |
Përshkrimi teknik: | https://faraone.it/wp-content/uploads/2018/04/CATALOGO_PENSILINE_2018_en-f... |
Video udhëzuese: | https://youtu.be/G5EsbbBiktE |
Kodi GTIN: |
Kodi Qr përfshin URL statik më poshtë dhe do t'ju kthejë në këtë faqe nëse skanohen nga një pajisje si iPhone ose telefon i menqur
https://www.bimobject.com/sq/faraone/product/canopies_linea_mini
Materiali kryesor: | Glass |
---|---|
Materiali i mesëm: | Stainless steel |
Projektuar në: | Italy |
Prodhuar në: | Italy |
Kategoritë BIMobject: | Peizazh - Ambjent i jashtëm |
---|---|
Emri i UNSPSC: | Canopy |
Kodi i UNSPSC: | 30151902 |
Uniclass 1.4 Kod: | L4211 |
Uniclass 1.4 Përshkrimi: | Canopies |
Uniclass 2.0 Kod: | SS-25-50-45-10 |
Uniclass 2.0 Përshkrimi: | Canopy Systems |
Uniclass 2015 Kod: | Ss_25_50_45_10 |
Uniclass 2015 Përshkrimi: | Canopy systems |
NBS Reference Kod: | 25-50-45-10 |
NBS Reference Përshkrimi: | Canopy Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 73 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Canopies |
Emri | Vlerë |
---|---|
Height | 600 mm — 1000 mm |
Length | 1500 mm — 2000 mm |
Material | glass ; steel ; Glass |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Emri | Vlerë |
---|---|
Length | 1500 mm — 2000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Emri | Vlerë |
---|---|
Material | glass ; steel ; Glass |
BIMobject®