TARGET Black track projector 13W 15° FASHION

TARGET Black track projector 13W 15° FASHION

The design of the TARGET track projector achieves the minimum expression of visual volume, giving spaciousness to the place and giving prominence to the architecture and the elements to be illuminated. This black TARGET track spotlight has a power of 13W and an angle of 15°. Ideal for fashion lighting. An ideal option for commercial spaces, hotels, restaurants and retail.
Specifikim
  • Reference: 0214FS12-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776390935

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Serie: 0114

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

Specifikime teknike
  • Referencë unike0214FS12-110_-_TARGET-Black-track-projector-13W-15deg-FASHION
  • Familja e produkteveArchitectural
  • Grupi i produkteveTrack Projectors
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-10-06
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Weight Net (kg)1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit