VOLTA White floor lamp

VOLTA White floor lamp

VOLTA is a collection of luminaires designed by Estudi Ribaudí, with a classic and timeless design, ideal for interior lighting. VOLTA is a series that takes maximum care of all the details, such as its switches, discreet in the wall lights and important in the living room feet and tabletops.
Specifikim
  • Reference: 20029

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776081161

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Series: 6402

    Screen material: Textile

    Screen finish: White

    Blade finish: White

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17464

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1510

    Length: 450

    Depth: 450

    Base diameter: 300

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 4

    Individual box height (MM): 1015

    Individual box width (MM): 350

    Length individual box (MM): 100

    Volume Box Ind. Trawl: 0.035831

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3.6

    PCS: 24

    Net weight consolidated item: 2.1

Specifikime teknike
  • Referencë unike20029_-_VOLTA-White-floor-lamp
  • Familja e produkteveINDOOR
  • Grupi i produkteveSurface
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-10-04
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Weight Net (kg)2.1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Kati i montuar
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit