NILA Black and off white table lamp

NILA Black and off white table lamp

Elegance meets functionality in the NILA table lamp. With an off-white cylindrical lampshade and black structure, this avant-garde design wall light enhances any space. Contemporary and practical.
Specifikim
  • Reference: 20054

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776350632

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Serie: 2015

    Body material: Steel

    Screen material: Textile

    Body finish: Matt Black

    Screen finish: Off White

    Blade finish: Off White

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 550

    Length: 220

    Depth: 220

    Total diameter: 220

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.02592

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2.65

    Net weight consolidated item: 1,55

Specifikime teknike
  • Referencë unike20054_-_NILA-Black-and-off-white-table-lamp
  • Familja e produkteveINDOOR
  • Grupi i produkteveSurface
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-10-07
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorPëlhurë
  • Weight Net (kg)155
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavolinë & Tabelë
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit