AKANE 350 Beige table lamp

AKANE 350 Beige table lamp

AKANE is a collection of Spanish-made designer lamps by Pepe Llaudet for interior lighting. Made of metal with a papyrus diffuser, it is inspired by oriental culture, hence the choice of materials. Consisting of a small table lamp and a large table lamp that can also be used as standing elements. This table lamp with a simple and classic style is ideal for illuminating the living room. This product is made in Spain.
Specifikim
  • Reference: 28370

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776062054

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Series: 2955

    Screen material: Parchment

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 350

    Length: 280

    Depth: 280

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 370

    Individual box width (MM): 280

    Length individual box (MM): 360

    Volume Box Ind. Trawl: 0.037296

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.65

    PCS: 24

    Net weight consolidated item: 1.4025

Specifikime teknike
  • Referencë unike28370_-_AKANE-350-Beige-table-lamp
  • Familja e produkteveINDOOR
  • Grupi i produkteveSurface
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-10-04
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Weight Net (kg)1.4025
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavolinë & Tabelë
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit