FUSTA White pendant lamp

FUSTA White pendant lamp

FUSTA is a series of lamps designed by Alex & Manel Lluscà. A groundbreaking design where the wooden details and the beauty and simplicity of the finishes stand out. A design of geometric lines and warm colors to illuminate homes and residential spaces.
Specifikim
  • Reference: 28394

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776084315

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 2839

    Screen material: Textile

    Screen finish: White

    Blade finish: White

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17464

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1935

    Length: 445

    Depth: 445

    Total diameter: 445

    Canopy diameter: 120

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 330

    Individual box width (MM): 480

    Length individual box (MM): 480

    Volume Box Ind. Trawl: 0.076032

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3.305

    PCS: 10

    Net weight consolidated item: 1.405

Specifikime teknike
  • Referencë unike28394_-_FUSTA-White-pendant-lamp
  • Familja e produkteveINDOOR
  • Grupi i produkteveSUSPENSION
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-10-04
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Weight Net (kg)1.405
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varëse
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit