HOTEL Black floor lamp

HOTEL Black floor lamp

Contemporary style floor lamp for interior lighting made of metal and fabric lampshade. Designed by: Alex & Manel Lluscà.
Specifikim
  • Reference: 29948

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776044968

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Series: 1701

    Screen material: Textile

    Diffusor material: Textile

    Screen finish: Black

    Diffuser finish: Black

    Blade finish: Black

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17464

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1530

    Length: 390

    Depth: 390

    Base diameter: 350

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 100

    Individual box width (MM): 340

    Length individual box (MM): 840

    Volume Box Ind. Trawl: 0.02856

    Gross weight of box Ind. Trawl: 7.1

    PCS: 30

    Net weight consolidated item: 5.68

Specifikime teknike
  • Referencë unike29948_-_HOTEL-Black-floor-lamp
  • Familja e produkteveINDOOR
  • Grupi i produkteveSurface
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-10-04
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Weight Net (kg)5.68
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Kati i montuar
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit