HIERRO Brown ceiling fan

HIERRO Brown ceiling fan

Brown ceiling fan with light with modern lines ideal for rooms up to 17m2.
Specifikim
  • Reference: 33356-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158580

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 1013

    Body material: Steel

    Blade material: Plywood

    Body finish: Brown

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 60

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-120V

    Total height: 469

    Length: 1320

    Depth: 1320

    Total diameter: 1320

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 295

    Engine type: AC

    No of blades: 4

    W: 56

    RPM: 90-135-200

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 295

    Individual box width: 338

    Length individual box: 658

    Volume Box Ind. Trawl: 0.065609

    Gross weight of box Ind. Trawl: 9.8

    PCS/PALLET: 12

    Net weight consolidated item: 9,80

Specifikime teknike
  • Referencë unike33356-110_-_HIERRO-Brown-ceiling-fan
  • Familja e produkteveFan
  • Grupi i produkteveWith Light
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-10-07
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Weight Net (kg)980
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit