Downrod accessory black 300 mm

Downrod accessory black 300 mm

Extension post 30 cm black.
Specifikim
  • Reference: 33905

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776339057

    Tariff Item: 8414900090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Serie: 3400

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00075

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.22

    Net weight consolidated item: 0,19

Specifikime teknike
  • Referencë unike33905_-_Downrod-accessory-black-300-mm
  • Familja e produkteveFan
  • Grupi i produkteveACCESSORIES
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-10-06
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Weight Net (kg)19
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik