STAN Terracotta projector

STAN Terracotta projector

STAN is an adaptable and minimalist family of luminaires. Thanks to its elegant and timeless design, this discreet terracotta projector is the ideal solution to enhance the beauty of any space, making it the perfect complement to your home or office regardless of style. Its ability to fit everywhere makes it exceptionally unique.
Specifikim
  • Reference: 43763

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776346369

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Serie: 4372

    Body material: Aluminium+ABS

    Body finish: Terracotta

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 5

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: GU10

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 97685327

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 150

    Length: 60

    Depth: 150

    Total diameter: 60

    Base diameter: 60

    Related accessory: 43728

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.014954

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0,375

    Net weight consolidated item: 0,273

Specifikime teknike
  • Referencë unike43763_-_STAN-Terracotta-projector
  • Familja e produkteveINDOOR
  • Grupi i produkteveSurface
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-10-08
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorABS
  • Weight Net (kg)273
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit