STUDIO Wall lamp accessory

STUDIO Wall lamp accessory

Accessory that allows you to transform the STUDIO lamp (ref. 51133, 51134, 51135 and 51136) into a wall light. Made of metal, this accessory installs on the wall easily and safely.
Specifikim
  • Reference: 51129

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776120518

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Series: 5113

    Total height: 84

    Length: 55

    Depth: 60

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 24

    Individual box height (MM): 92

    Individual box width (MM): 60

    Length individual box (MM): 65

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000359

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.2

    PCS: 1000

    Net weight consolidated item: 0.17

Specifikime teknike
  • Referencë unike51129_-_STUDIO-Wall-lamp-accessory
  • Familja e produkteveINDOOR
  • Grupi i produkteveACCESORIES
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-10-04
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Weight Net (kg)0.17
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varse muri
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit