STAND UP Black and grey floor lamp

STAND UP Black and grey floor lamp

STAND UP by Estudi Ribaudí is characterized by a gray screen ideally integrated into its minimalist black structure. This living room lamp is height adjustable and its T-shaped base gives stability to the luminaire.
Specifikim
  • Reference: 57211-03

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776250581

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Series: 5721

    Screen material: Textilene

    Screen finish: Grey

    Blade finish: Grey

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1750

    Length: 300

    Depth: 400

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0,150458

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.2

    PCS: 18

    Net weight consolidated item: 4.96

Specifikime teknike
  • Referencë unike57211-03_-_STAND-UP-Black-and-grey-floor-lamp
  • Familja e produkteveINDOOR
  • Grupi i produkteveSurface
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-10-04
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Weight Net (kg)4.96
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Kati i montuar
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit