STAND UP Black floor lamp

STAND UP Black floor lamp

STAND UP by Estudi Ribaudí is characterized by the original shape of the screen that ideally integrates with the minimalist structure of this living room pedestal. The screen and light source can be adjusted in height. Its T-shaped base gives stability to the luminaire and gives it personality.
Specifikim
  • Reference: 57213

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776141735

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Floor

    Series: 5721

    Screen material: Textilene

    Screen finish: Black

    Blade finish: Black

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60HZ

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463,17498

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1750

    Length: 400

    Depth: 395

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

Specifikime teknike
  • Referencë unike57213_-_STAND-UP-Black-floor-lamp
  • Familja e produkteveINDOOR
  • Grupi i produkteveSurface
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-10-04
  • Numri i botimit1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Kati i montuar
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit